17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型FRP水槽

通常単価(税別)
313,756円
税込単価
345,132円
通常出荷日:19日目

耐候性、耐久性抜群。衝撃に強い。効率的な水の流れを生む、底排水でメンテナンスも簡単。【特長】・一体成型...

詳細を確認

型番:

MK1500
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MK1500の仕様・寸法情報

種類
角槽
材質
繊維強化プラスチック(FRP)
間口(mm)
2540
奥行(mm)
1140
高さ(mm)
810
容量(l)
1500
有効内寸:間口(mm)
2340
有効内寸:奥行(mm)
940
有効内寸:高さ(mm)
700
質量(g)
62000
JANコード
4545210017005
形状
角型
色
ブルー・ホワイト
内容量
1個

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(l)

  • 有効内寸:間口(mm)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 有効内寸:高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MK1500

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

内容量

最小発注数量
2540
1140
810
1500
2340
940
700
62000
4545210017005
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313,756円
( 345,132円 )
19日目

詳細情報

基本情報

耐候性、耐久性抜群。衝撃に強い。
効率的な水の流れを生む、底排水でメンテナンスも簡単。
【特長】
・一体成型。
・安定した脚部底部傾斜構造。
・耐熱 通常品の耐熱温度は約70℃までです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型FRP水槽の型番MK1500のページです。 型番MK1500に関する仕様情報を記載しております。
角型FRP水槽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型FRP水槽
丸型FRP水槽
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
FRPタンク
角型容器SK型
角槽 RL型
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン立花容器スイコーダイライト
通常価格313,756円106,537円 -3,533円 -98,973円 -68,296円 -139,242円 -
通常出荷日19日目19日目4日目11日目〜4日目8日目
種類角槽丸槽丸槽角槽角槽角槽
材質繊維強化プラスチック(FRP)繊維強化プラスチック(FRP)ポリエチレン(PE)繊維強化プラスチック(FRP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
形状角型-----
色ブルー・ホワイト-ブルー---
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト