17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 規格
    GL-32
  • 詳細材質
    本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全高(mm)

  • JANコード

  • 中板直径(mm)

  • 中板上高さ(mm)

  • 適用サイズ(mm)

  • 中板より下

  • 胴(中板より上~)

  • ふた高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

全高

(mm)

JANコード

中板直径

(mm)

中板上高さ

(mm)

適用サイズ

(mm)

中板より下

胴(中板より上~)

ふた高さ

(mm)

質量

(g)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

内容量

最小発注数量
239
4589988603626
142
140(81)
150
500ml
2L
500ml
2500
215
154
85
172
145
115
105
1個
1個
296
4589988603633
190
185(115)
200
1L
5L
1L
5300
270
202
94
222
195
160
135
1個
1個
344
4589988603640
240
240(120)
250
3L
7L
2L
6500
320
235
109
272
245
210
165
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,527
( 51,180 )
15日目
61,337
( 67,471 )
1日目
67,687
( 74,456 )
15日目

詳細情報

基本情報

減圧耐性、乾燥剤を使用するねじ口キャップ付きのデシケーターです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター ねじ口キャップ付 DURANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN
デシケーター 上口コック付 DURAN
デシケーターふた DURAN
抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用
エコノミーデシケーター 縦タイプ
デシケーター 横口コック付 DURAN
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格46,527-52,241 -24,358 -23,52722,171 -76,186 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜8日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他抽出器・冷却器その他その他
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス
規格GL-32GL-32GL-32抽出部 SPC24、SPC15棚板間隔:一段目50mm、他は90mm間隔で調節可能-
詳細材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製--棚板:アクリル製-
内容量1個1本1個1セット1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト