17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPCクロマト管 PTFEコック付 032150-15

SPCクロマト管 PTFEコック付

通常単価(税別)
26,772
税込単価
29,449
通常出荷日:8日目

上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    連結管・アダプター
  • 材質
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • a (mm)
    260
  • b (mm)
    30
  • c (mm)
    43
  • 上部
    SPC-15
  • ガラス種類
    H
  • L (mm)
    170
  • フィルターNo.
    なし
  • 内容量
    1本

型番:

032150-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

032150-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
連結管・アダプター
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)
260
b(mm)
30
c(mm)
43
上部
SPC-15
カラム内径(mm)
8
JANコード
4589988619894
ガラス種類
H
L(mm)
170
フィルターNo.
なし
内容量
1本

絞り込み条件

  • カラム内径(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
032150-15

カラム内径

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
8
4589988619894
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,772
( 29,449 )
8日目

詳細情報

基本情報

上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPCクロマト管 PTFEコック付の型番032150-15のページです。 型番032150-15に関する仕様情報を記載しております。
SPCクロマト管 PTFEコック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPCクロマト管 PTFEコック付
共通摺合クロマトカラム ガラスコック付
SPC採取アダプター 逆流止め付
SPC温度計用保護管
共通摺合連結管 減圧用直管
共通摺合導入管
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格26,77213,485 -13,5615,229 -8,90014,000 -
通常出荷日8日目8日目10日目8日目8日目8日目〜
商品タイプ連結管・アダプターその他連結管・アダプターその他連結管・アダプター連結管・アダプター
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)26030033520065-
b(mm)30377194045160
c(mm)43----40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト