ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンコー 電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |


047560-11 イメージ
| 型式 | DC-11 |
|---|---|
| タイプ | 横タイプ |
| 棚板数 | 3 |
| 外寸法(W×D×H)mm | 330×345×525 |
| 有効内寸mm | 285(W)×275(D)×485(H) |
| 棚耐荷重 | 2kg/枚 |
| 棚板間隔 | 一段目50mm、他は30mm間隔で調節可能 |
| 質量 | 6.5kg |
| 電源 | AC80~240V50/60Hz平均消費電力3W |

047560-12 イメージ
| 型式 | DUV-12 |
|---|---|
| タイプ | 縦タイプ |
| 紫外線カット | 400nm |
| 棚板数 | 3 |
| 外寸法(W×D×H)mm | 330×345×525 |
| 有効内寸mm | 285(W)×275(D)×485(H) |
| 棚耐荷重 | 2kg/枚 |
| 棚板間隔 | 一段目50mm、他は30mm間隔で調節可能 |
| 質量 | 6.5kg |
| 電源 | AC80~240V50/60Hz平均消費電力3W |

047560-13 イメージ
| 型式 | DUV-13 |
|---|---|
| タイプ | 縦タイプ |
| 紫外線カット | 520nm |
| 棚板数 | 3 |
| 外寸法(W×D×H)mm | 330×345×525 |
| 有効内寸mm | 285(W)×275(D)×485(H) |
| 棚耐荷重 | 2kg/枚 |
| 棚板間隔 | 一段目50mm、他は30mm間隔で調節可能 |
| 質量 | 6.5kg |
| 電源 | AC80~240V50/60Hz平均消費電力3W |
庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なう除湿ユニット付きデシケーター。
【特長】
・消費電力は3Wと非常に経済的。
・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源なし。
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出する為水滴がでない。
【用途】
・試薬、試料の保管に最適。
・湿気を嫌うものの乾燥常態での保管に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

アズワン
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー
4通常価格(税別):410円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):18,995円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~