ファクトリーサプライ用品技術窓口

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

通常単価(税別)
19,283円~24,657円
税込単価
21,211円~27,123円
通常出荷日:1日目~8日目

柴田科学 ガラス機器・器具類 セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

  • 商品タイプ
    セパラブルフラスコ
  • 材質
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 詳細タイプ
    平底タイプ
  • ツバ内径 (mm)
    85
  • ツバ外径 (mm)
    115
  • ガラス種類
    H
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • JANコード

  • 胴外径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(ml)

JANコード

胴外径

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
1000
4589988585557
94
210
1個
1個
200
4589988585564
94
60
1個
1個
500
4589988585588
94
115
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,657円
( 27,123円 )
8日目
19,283円
( 21,211円 )
8日目
20,479円
( 22,527円 )
1日目

詳細情報

基本情報

柴田科学 ガラス機器・器具類 セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 85mm
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 120mm
セパラブルフラスコ 円筒形 85mm
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm
セパラブルフラスコ 円筒形 120mm
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格19,283円-31,417円 -14,175円 -19,729円 -22,632円 -25,867円 -
通常出荷日1日目〜8日目〜1日目〜1日目〜1日目〜26日目〜
商品タイプセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
詳細タイプ平底タイプ平底タイプ----
ツバ内径(mm)851208585120100
ツバ外径(mm)115150115115150138
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト