ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去装置

通常単価(税別)
52,095
税込単価
57,305
通常出荷日:5日目

【特長】・機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む...

詳細を確認
  • 種類
    直流方式
  • 商品タイプ
    ファンタイプ
  • 除電方式
    直流コロナ放電式
  • 出力電圧
    DC±7.5
  • トラスココード
    485-6317
  • 質量(g)
    900
  • 入力電源(V)
    DC24
  • 材質1
    本体:ABS
  • 材質2
    放電針:タングステン
  • 材質3
    スタンド:SECC
  • 奥行(mm)
    62
  • 高さ(mm)
    197
  • 電源(V)
    DC24、AC100~240
  • 幅(mm)
    165
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3.6
  • イオンバランス
    ±15V以下
  • オゾン発生量
    0.007ppm以下(距離150mm)
  • 使用周囲温度 (℃)
    0~40
  • 使用周囲湿度
    15~85%(但し結露のないこと)
  • 騒音
    62dB以下(距離1m)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本製品は非防爆仕様です。可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所・雰囲気内での設置、使用はしないでください。着火・爆発の恐れがあります。

型番:

BF-X2DD-V2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
  • 直流コロナ放電方式の薄型・軽量のファンタイプイオナイザです。
  • 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
静電気除去装置  仕様1

インジケータパネル

【仕様】

入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
容量15VA
出力電圧DC±7,500V
イオンバランス±15V以下(工場出荷時)
除電時間0.6秒以下(距離300mm、工場出荷時)
風速1.0~2.2m/sec(距離300mm中央)
オゾン発生量0.007ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~+40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露なきこと)
フィルタ無し
表示緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)
異常出力NPN型フォトリレー出力(電源異常およびクリーニングチェック)
本体寸法(W×H×D)150×182×62mm(突起部、スタンド含まず)
重量約900g(スタンドを含む)
騒音62dB(A)(距離1m)
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(3本組)、清掃ブラシ
オプション放電針(4本セット):DN-W16
静電気除去装置  仕様2

外形図

静電気除去装置  外形図

BF-X2DD-V2の仕様・寸法情報

種類
直流方式
商品タイプ
ファンタイプ
除電方式
直流コロナ放電式
出力電圧
DC±7.5
トラスココード
485-6317
質量(g)
900
入力電源(V)
DC24
材質1
本体:ABS
材質2
放電針:タングステン
材質3
スタンド:SECC
奥行(mm)
62
高さ(mm)
197
電源(V)
DC24、AC100~240
幅(mm)
165
最大風量([[M3]]/min)
3.6
イオンバランス
±15V以下
オゾン発生量
0.007ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)
0~40
使用周囲湿度
15~85%(但し結露のないこと)
騒音
62dB以下(距離1m)
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BF-X2DD-V2

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,095
( 57,305 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します
・直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です
・従来品にクリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました
・正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます
・本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません
【材質】
・本体:ABS
・放電針:タングステン
・スタンド:SECC

ご注意

  • 本製品は非防爆仕様です。可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所・雰囲気内での設置、使用はしないでください。着火・爆発の恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去装置の型番BF-X2DD-V2のページです。 型番BF-X2DD-V2に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去装置
イオンブローガン
送風型除電装置 交流コロナ放電式 BF-X4ME
静電気除去ブロアー SIB
静電気除去イオンエアーガン G-2
静電気除去ハイパワーノズル HPN-1
メーカーシシドシシドシシドアズワンベッセルベッセル
通常価格52,09545,45381,00031,363 -48,01834,000
通常出荷日5日目5日目2日目1日目1日目4日目
種類直流方式直流方式交流方式直流方式交流方式交流方式
商品タイプファンタイプガンタイプファンタイプファンタイプガンタイプノズルタイプ
除電方式直流コロナ放電式高周波交流コロナ放電式交流コロナ放電式---
出力電圧DC±7.5-----
トラスココード485-6317485-6309350-0148---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト