17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガス式コードレスはんだこて(多機能タイプ) ドレメル バーサティップ・はんだこて用パーツ 1619JD0014

ガス式コードレスはんだこて(多機能タイプ) ドレメル バーサティップ・はんだこて用パーツ

通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円
通常出荷日:2日目

【特長】・ナイロンロープ・網などの切断で、切断面をばらけることのない切断が1回で可能です。

    型番:

    1619JD0014
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1619JD0014の仕様・寸法情報

    コードレス
    -
    電気式/ガス式
    -
    設定温度範囲(℃)
    -
    連続使用時間(分)
    -
    こて全長(mm)
    -
    こて重量(g)
    2
    JANコード
    4969655805759
    トラスココード
    421-6784
    商品タイプ
    はんだこて用パーツ
    熱出力(℃)
    -
    その他
    オプション
    種類
    デフレクター
    ガス充填量(ml)
    -
    適用機種
    2000
    材質1
    スチール
    付属品
    -
    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • コードレス

    • 電気式/ガス式

    • 設定温度範囲(℃)

    • 連続使用時間(分)

    • こて全長(mm)

    • こて重量(g)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 商品タイプ

    • 熱出力(℃)

    • その他

    • 種類

    • ガス充填量(ml)

    • 適用機種

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1619JD0014

    コードレス

    電気式/ガス式

    設定温度範囲

    (℃)

    連続使用時間

    (分)

    こて全長

    (mm)

    こて重量

    (g)

    JANコード

    トラスココード

    商品タイプ

    熱出力(℃)

    その他

    種類

    ガス充填量

    (ml)

    適用機種

    材質1

    付属品

    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    4969655805759
    421-6784
    はんだこて用パーツ
    -
    オプション
    デフレクター
    -
    2000
    スチール
    -
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,150円
    ( 1,265円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナイロンロープ・網などの切断で、切断面をばらけることのない切断が1回で可能です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス式コードレスはんだこて(多機能タイプ) ドレメル バーサティップ・はんだこて用パーツの型番1619JD0014のページです。 型番1619JD0014に関する仕様情報を記載しております。
    ガス式コードレスはんだこて(多機能タイプ) ドレメル バーサティップ・はんだこて用パーツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス式コードレスはんだこて(多機能タイプ) ドレメル バーサティップ・はんだこて用パーツ
    ガス式はんだこてセット
    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150
    ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ
    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート
    ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ
    メーカーボッシュケニスコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)
    通常価格1,150円10,299円15,091円11,389円16,145円7,673円
    通常出荷日2日目お見積り1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました