ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポスト・イット® 見出し 再生紙 グラデーション

通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:4日目

【特長】・資源の有効利用を考え、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。・上品なグラデーショ...

詳細を確認

型番:

700RP-GK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

700RP-GKの仕様・寸法情報

商品タイプ
短冊形
色
色帯
サイズ(mm)
50×15
色詳細
G-イエロー、G-ピンク、G-ブルー、G-グリーン
JANコード
4519001486943
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
700RP-GK

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・資源の有効利用を考え、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
・上品なグラデーションカラーを再生紙にあしらいました。
・見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスト・イット® 見出し 再生紙 グラデーションの型番700RP-GKのページです。 型番700RP-GKに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット® 見出し 再生紙 グラデーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット® 見出し 再生紙 グラデーション
ポスト・イット® スリム見出しミニ 再生紙スタンダードカラー
ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ
ポスト・イット® 再生紙 経費節減パワーパック
ポスト・イット® エコノパック™ 製品 強粘着シリーズ 見出し
ポスト・イット®ジョーブ 透明見出し(詰替タイプ) 詰替用混色タイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格684円577円1,030円4,388円1,583円2,838円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ短冊形短冊形正方形長方形短冊形長方形
色色帯色帯色帯色帯色帯色帯
サイズ(mm)50×1525×7.575×7575×2550×1544×25
色詳細G-イエロー、G-ピンク、G-ブルー、G-グリーンイエロー、ピンク、ブルー、グリーンイエロー、グリーン、ホワイト、ブルー、ピンクイエロー、ピンク、ブルー、グリーンオレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズローズ・イエロー・スカイブルー
JANコード451900148694345190012888204548623040721451900143772345486230872694548623046020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました