ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
201x112x 75mm パーツトレー
通常価格(税別):450円~
通常出荷日:1日目





【特長】・オフィスの定番、ポスト・イット(R)強粘着ふせん/粘着メモです。・粘着力が約2倍の強粘着タイ...
詳細を確認【特長】
・オフィスの定番、ポスト・イット(R)強粘着ふせん/粘着メモです。
・粘着力が約2倍の強粘着タイプです。
・パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など、今まではがれやすかった場所にもしっかり貼れます。また、繰り返しはったりはがしたりできます。
・水分散性粘着剤を使用しています。
・強粘着タイプのポスト・イット(R)ノートです。
・パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
・大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズです。
・強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
・製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 6541-K-SP17](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011861262/223011861262_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
スリーエムジャパン
ポスト・イット[R] ふせん スペシャルセット 6541-K-SP17
5通常価格(税別):2,632円

アズワン
ポストイット(R)強粘着シリーズ
4.8通常価格(税別):2,851円~

スリーエムジャパン
ポスト・イット® 再生紙 経費節減パワーパック
0通常価格(税別):4,388円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

ミツヤ
カラーマグネット20mm
0通常価格(税別):685円

エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
5通常価格(税別):3,360円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円