ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ

ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ CPRP-Y-33SE
  • CPRP-Y-33SE
  • CPRP-P-33SE
通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:4日目

【特長】・いつもデスクにコロッとキュート!デスクでぱっと目立ってさっと使える!。・古紙パルプ配合率10...

詳細を確認

型番:

CPRP-Y-33SE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPRP-Y-33SEの仕様・寸法情報

商品タイプ
正方形
色帯
サイズ(mm)
75×75
色詳細
イエロー、グリーン、ホワイト、ブルー、ピンク
JANコード
4548623040721
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
CPRP-Y-33SECPRP-Y-33SE

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつもデスクにコロッとキュート!デスクでぱっと目立ってさっと使える!。
・古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。
・正方形タイプ。
・ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
・たっぷり使える450枚積層の再生紙カラーキューブです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブの型番CPRP-Y-33SEのページです。 型番CPRP-Y-33SEに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ
ポスト・イット® 見出し 再生紙 グラデーション
ポスト・イット® スリム見出しミニ 再生紙スタンダードカラー
ポスト・イット® 再生紙 経費節減パワーパック
ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー
ポスト・イット® 経節減パワーパック 強粘着シリーズ ネオンカラー ノート
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,0306845774,2331,4284,627
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ正方形短冊形短冊形長方形正方形正方形
色帯色帯色帯色帯色帯色帯
サイズ(mm)75×7550×1525×7.575×2575×7575×75
色詳細イエロー、グリーン、ホワイト、ブルー、ピンクG-イエロー、G-ピンク、G-ブルー、G-グリーンイエロー、ピンク、ブルー、グリーンイエロー、ピンク、ブルー、グリーンイエロー、ピンク、ネプチューンブルー、アップルグリーンオレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズ
JANコード454862304072145190014869434519001288820451900143772345493951665034548623619590

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました