ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポスト・イット(R) ノート カラーキューブ 超徳用 CN-33SE 蛍光カラー5色

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラフルな5色積層タイプ。オフィスからパーソナルまで、コミュニケーションをあざやかに彩ります...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
蛍光
蛍光カラー/5色
4901690657122
-
1個
1個
パステル
パステルカラー/5色
4901690657092
542-2400
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030円
( 1,133円 )
4日目
1,030円
( 1,133円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな5色積層タイプ。オフィスからパーソナルまで、コミュニケーションをあざやかに彩ります
・エコノミーな簡易パックのカラーキューブです
・オフィスの定番、ポスト・イット(R)通常粘着ふせん/粘着メモ
・くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません
・カラフルな色が入った多色パックです
・水分散性粘着剤を使用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスト・イット(R) ノート カラーキューブ 超徳用 CN-33SE 蛍光カラー5色のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
補足
4
満足度:4.0
補足を書き込んで、ノート内に張り付けています。 75×75だと、ある程度文字も書き込めて 端に張れば邪魔にならないので重...もっと読む
0人が参考にしています。
メモ書き用に!
5
満足度:5.0
ちょっとしたメモ書きに使用してます。簡単に記入でき貼れ重宝します。 またたくさん入ってますので気にせずに使えるのも良い点...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット(R) ノート カラーキューブ 超徳用 CN-33SE 蛍光カラー5色
ポスト・イット? ノート カラーキューブ 超徳用 ハーフ
ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ
ポスト・イット(R) ノート 再生紙カラーキューブ ミニ
ポスト・イット® ノート カラーキューブ レギュラー ハーフ
ポスト・イット(R) 強粘着ふせん ネオンカラー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,030円880円1,030円880円792円570円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ正方形長方形正方形正方形長方形長方形
サイズ(mm)75×7550×7575×7550×5075×5075×25
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート