ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポスト・イット® ノート カラーキューブ レギュラー ハーフ

通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラフルな5色積層タイプ。オフィスからパーソナルユースまで、メッセージにあざやかな彩りを添え...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
蛍光
蛍光カラー/5色
4901690019036
542-2302
1個
1個
パステル
パステルカラー/5色
4901690016370
542-2370
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな5色積層タイプ。オフィスからパーソナルユースまで、メッセージにあざやかな彩りを添えます。
・名刺よりひとまわり小さいサイズ。情報の分類・整理、ちょっとした伝言にも。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスト・イット® ノート カラーキューブ レギュラー ハーフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット® ノート カラーキューブ レギュラー ハーフ
ポスト・イット? ノート カラーキューブ 超徳用 ハーフ
ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ
ポスト・イット(R) ノート 再生紙カラーキューブ ミニ
ポスト・イット® ジョーブ 詰替えタイプ ハーフサイズ
ポスト・イット(R) ジョーブ 詰替えタイプ 詰替用レギュラーサイズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格792円880円1,030円880円616円651円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ長方形長方形正方形正方形短冊形短冊形
サイズ(mm)75×5050×7575×7550×5044×1244×25
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト