17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポスト・イット® ノート カラーキューブ

ポスト・イット® ノート カラーキューブ
  • CC-31
  • CC-32
  • CC-36
通常単価(税別)
995円
税込単価
1,095円
通常出荷日:4日目

【特長】・蛍光色のカラーキューブを、ユニークな形にカットしました。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4901690739668
1個
1個
4901690739675
1個
1個
4901690739712
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995円
( 1,095円 )
4日目
995円
( 1,095円 )
4日目
995円
( 1,095円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光色のカラーキューブを、ユニークな形にカットしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト・イット® ノート カラーキューブのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
業務に
5
満足度:5.0
業務で使用しています。 形が可愛いので選びました。 デスクの上にあると多少華やかになります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット® ノート カラーキューブ
ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ
ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー
ポスト・イット® 経節減パワーパック 強粘着シリーズ ネオンカラー ノート
ポスト・イット® 経費節減パワーパック 強粘着シリーズ パステルカラー ノート
ポスト・イット® スリム見出しミニ 再生紙スタンダードカラー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格995円1,030円1,428円4,627円4,627円577円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ異形正方形正方形正方形正方形短冊形
色蛍光色帯色帯色帯色帯色帯
サイズ(mm)72×72よりカットアウト75×7575×7575×7575×7525×7.5
色詳細蛍光カラー/5色イエロー、グリーン、ホワイト、ブルー、ピンクイエロー、ピンク、ネプチューンブルー、アップルグリーンオレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズイエロー、ピンク、ネプチューンブルー、アップルグリーンイエロー、ピンク、ブルー、グリーン
内容量1個1個1個1個1箱1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト