ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポスト・イット® スリム見出しミニ 再生紙スタンダードカラー

ポスト・イット® スリム見出しミニ 再生紙スタンダードカラー 715RP-K
通常単価(税別)
577円
税込単価
635円
通常出荷日:4日目

【特長】・資源の有効利用を考え、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。・見出しに適したスリ...

詳細を確認

型番:

715RP-K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

715RP-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
短冊形
色
色帯
サイズ(mm)
25×7.5
色詳細
イエロー、ピンク、ブルー、グリーン
JANコード
4519001288820
トラスココード
542-2141
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
715RP-K

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
577円
( 635円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・資源の有効利用を考え、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
・見出しに適したスリムサイズ。
・資料整理や仕分けなどに便利な混色セット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト・イット® スリム見出しミニ 再生紙スタンダードカラーの型番715RP-Kのページです。 型番715RP-Kに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット® スリム見出しミニ 再生紙スタンダードカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット® スリム見出しミニ 再生紙スタンダードカラー
ポスト・イット® 見出し 再生紙 グラデーション
ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ
ポスト・イット® 再生紙 経費節減パワーパック
ポスト・イット® エコノパック™ 製品 強粘着シリーズ 見出し
ポスト・イット®ジョーブ 透明見出し(詰替タイプ) 詰替用混色タイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格577円684円1,030円4,388円1,583円2,838円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ短冊形短冊形正方形長方形短冊形長方形
色色帯色帯色帯色帯色帯色帯
サイズ(mm)25×7.550×1575×7575×2550×1544×25
色詳細イエロー、ピンク、ブルー、グリーンG-イエロー、G-ピンク、G-ブルー、G-グリーンイエロー、グリーン、ホワイト、ブルー、ピンクイエロー、ピンク、ブルー、グリーンオレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズローズ・イエロー・スカイブルー
JANコード451900128882045190014869434548623040721451900143772345486230872694548623046020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました