17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポスト・イット® スリム見出し 再生紙スタンダードカラー

ポスト・イット® スリム見出し 再生紙スタンダードカラー
通常単価(税別)
604円~706円
税込単価
664円~777円
通常出荷日:4日目

【特長】・資源の有効利用を考え、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。・見出しに適したスリ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
イエロー、ピンク、ブルー、グリーン、ホワイト(赤線入り)
4519001288837
542-2132
1個
1個
レインボー(白地に、赤、オレンジ、黄、緑、青線入り)
4519001536839
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604円
( 664円 )
4日目
706円
( 777円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・資源の有効利用を考え、古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
・見出しに適したスリムサイズ。
・資料整理や仕分けなどに便利な混色セット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト・イット® スリム見出し 再生紙スタンダードカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット® スリム見出し 再生紙スタンダードカラー
ポスト・イット® スリム見出しミニ 再生紙スタンダードカラー
ポスト・イット® ジョーブ 透明スリム見出し/フィルムスリム見出し
ポスト・イット® 見出し 再生紙 グラデーション
ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ
ポスト・イット(R) エコノパック(TM) 見出し 再生紙
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格604円-577円706円684円1,030円1,508円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ短冊形短冊形短冊形短冊形正方形短冊形
色色帯色帯色帯色帯色帯色帯
サイズ(mm)50×7.525×7.544×650×1575×7550×15
内容量1個1個1個1個1個1箱
よく一緒に購入される商品

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト