17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ポスト・イット® ジョーブ 詰替えタイプ ハーフサイズ

ポスト・イット® ジョーブ 詰替えタイプ ハーフサイズ
通常単価(税別)
616円
税込単価
678円
通常出荷日:4日目

【特長】・丈夫で破れにくい、フィルム素材のポスト・イット®製品です。・下の文字などを隠さずにマークでき...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ローズ、スカイブルー
4519001821836
-
1個
1個
スカイブルー、イエロー
4519001821843
-
1個
1個
イエロー、ローズ
4519001821850
542-1756
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
616円
( 678円 )
4日目
616円
( 678円 )
4日目
616円
( 678円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で破れにくい、フィルム素材のポスト・イット®製品です。
・下の文字などを隠さずにマークできます。
・1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。
・使い切ったら詰替えできる、便利でコンパクトなディスペンサー入り。同じディスペンサーに、レギュラーサイズ、ハーフサイズどちらでも詰替えることができます。
・地図などの目印に。重要事項のマーキングに。重要ページの目印に。
・リサイクル:ディスペンサーには100%再生プラスチックを使用。ベースフィルムに再生PET50%以上使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト・イット® ジョーブ 詰替えタイプ ハーフサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット® ジョーブ 詰替えタイプ ハーフサイズ
ポスト・イット® ジョーブ 詰替えタイプ 詰替用ハーフサイズ
ポスト・イット® ジョーブ 詰替えタイプ エコノパック™製品シリーズ ハーフサイズ
ポスト・イット(R) ジョーブ 詰替えタイプ 詰替用レギュラーサイズ
ポスト・イット(R)超丈夫なインデックス
ポスト・イット®ジョーブ 透明見出し(詰替タイプ) 詰替用混色タイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格616円657円2,892円651円3,546円2,838円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ短冊形短冊形短冊形短冊形短冊形長方形
色色帯その他色帯その他色帯色帯
サイズ(mm)44×1244×1244×1244×2540×1844×25
セット内容ハーフサイズ、ディスペンサー入りハーフサイズ、詰替用4個パックハーフサイズ、詰替用40個パックレギュラーサイズ、詰替用2個パック10枚×3色×10個-
内容量1個1個1個1個1パック(300枚)1箱(1000枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト