17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グループロックアウト用ボックス

  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    0074983117970
  • 質量(g)
    2040.0
  • トラスココード
    403-7693
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    ロックアウト用ボックス
  • 寸法A (mm)
    231.1
  • 寸法B (mm)
    91.4
  • 寸法C (mm)
    205.7
  • パドロック取り付け穴径 (mm)
    Φ9.7
  • 内容量
    1個

型番:

PSL-GLBN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

型番寸法(mm)材質色
ABCパドロック取付け穴径
PSL-GLBN231.191.4205.7φ9.7スチール赤

外形図

グループロックアウト用ボックス 外形図

PSL-GLBNの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
0074983117970
質量(g)
2040.0
トラスココード
403-7693
材質1
スチール
詳細タイプ
ロックアウト用ボックス
寸法A(mm)
231.1
寸法B(mm)
91.4
寸法C(mm)
205.7
パドロック取り付け穴径(mm)
Φ9.7
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSL-GLBN

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,854円
( 10,839円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です
・最後のパドロックが外されるまでフタがあかないので、作業者と装置の安全を守ります
・グループロックアウト
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グループロックアウト用ボックスの型番PSL-GLBNのページです。 型番PSL-GLBNに関する仕様情報を記載しております。
グループロックアウト用ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グループロックアウト用ボックス
枠型ブレーカー用ロックアウト
特殊錠 ロックアウトキット 電気工事用
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォーム
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格9,854円5,622円35,976円2,997円5,177円129,358円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目5日目
商品タイプその他その他その他-その他その他
JANコード007498311797000749836267860074983675203-00749831158600074983112166
質量(g)2040.081.0001990.0-134.000980.000
トラスココード403-7693440-1921403-7715-814-6592137-3810
材質1スチールナイロン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました