17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

枠型ブレーカー用ロックアウト

  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    0074983626786
  • 質量(g)
    81.000
  • トラスココード
    440-1921
  • 材質1
    ナイロン
  • 詳細タイプ
    ロックアウト、高さ14.0mm以上、幅70.0mmまでのブレーカースイッチ用
  • 取付可能スイッチ幅 (mm)
    76
  • 取付可能スイッチ高さ (mm)
    20
  • 内容量
    1個

型番:

PSL-CBL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:赤

規格表

枠型ブレーカー用ロックアウト 規格表

外形図

枠型ブレーカー用ロックアウト 外形図

PSL-CBLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
0074983626786
質量(g)
81.000
トラスココード
440-1921
材質1
ナイロン
詳細タイプ
ロックアウト、高さ14.0mm以上、幅70.0mmまでのブレーカースイッチ用
取付可能スイッチ幅(mm)
76
取付可能スイッチ高さ(mm)
20
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSL-CBL

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,622円
( 6,184円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーカースイッチをロックアウトし偶発的にスイッチが入ることを防止
・あらかじめ止めネジがセットされてあり、簡単に取り付けられて工具は一切必要無し
【材質】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠型ブレーカー用ロックアウトの型番PSL-CBLのページです。 型番PSL-CBLに関する仕様情報を記載しております。
枠型ブレーカー用ロックアウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠型ブレーカー用ロックアウト
グループロックアウト用ボックス
特殊錠 ロックアウトキット 電気工事用
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック
熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォーム
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格5,622円9,854円35,976円5,177円2,997円129,358円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目5日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
JANコード0074983626786007498311797000749836752030074983115860-0074983112166
質量(g)81.0002040.01990.0134.000-980.000
トラスココード440-1921403-7693403-7715814-6592-137-3810
材質1ナイロンスチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました