17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミサッシ用ガラスパテ 10684400

アルミサッシ用ガラスパテ

通常単価(税別)
959円
税込単価
1,055円
通常出荷日:3日目

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ【特長】・金属に対する粘着性に優れ...

詳細を確認

型番:

10684400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10684400の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488501024
内容量
1個(500g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10684400

内容量

最小発注数量
1個(500g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
959円
( 1,055円 )
3日目

詳細情報

基本情報

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
【特長】
・金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。
・耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。
・手にベトつかず作業が簡単です。
・ヘラ付/(油性)
【用途】
・アルミ、ステンレス、鉄等の窓枠と窓ガラスの間にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミサッシ用ガラスパテの型番10684400のページです。 型番10684400に関する仕様情報を記載しております。
アルミサッシ用ガラスパテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミサッシ用ガラスパテ
浴室用パテ
しっくいパテ
モルタル軽量パテ
配管穴埋めパテ
モルタル急硬パテ
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格959円1,040円823円1,113円974円939円
通常出荷日3日目2日目2日目9日目9日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード490548850102449054885010624905488900100490548830012249054883000094905488350004
内容量1個(500g)1袋(500g)1袋(1kg)1袋(300g)1袋(1kg)1袋(320g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました