17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

壁パテ 室内壁用
家庭化学
LOCTITE マルチパテ
ヘンケル
アロンアルファ(#201)【1~5個入り】
エスコ
  • <
  • >

下地調整パテ ヌリラック

通常単価(税別)
903円
税込単価
993円
通常出荷日:2日目

そのまま使えるペースト状です。繊維壁、じゅらく壁の下地不陸調整パテ【特長】・痛んだ下地を簡単に補修でき...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 硬化時間
    約12~24時間
  • JANコード
    4905488200026
  • 施工面積
    1mm厚 約100×2000mm
  • 内容量
    1袋(500g)

型番:

10688300
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁材施工前のワレ、カケの補修、不陸調整に最適。
  • 機能:硬化型パテ
  • サイズ:145×125×(厚)35mm
  • カラー:ホワイト
  • 硬化時間:約6時間硬化
  • 内容量:500g
 
下地調整パテ ヌリラック 仕様01

施工面積:(厚)1×(縦)100×(横)2000mm

 

10688300の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
硬化時間
約12~24時間
JANコード
4905488200026
施工面積
1mm厚 約100×2000mm
内容量
1袋(500g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
10688300

内容量

最小発注数量
1袋(500g)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903円
( 993円 )
2日目

詳細情報

基本情報

そのまま使えるペースト状です。繊維壁、じゅらく壁の下地不陸調整パテ
【特長】
・痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。
・繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。
【用途】
・コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下地調整パテ ヌリラックの型番10688300のページです。 型番10688300に関する仕様情報を記載しております。
下地調整パテ ヌリラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下地調整パテ ヌリラック
瓦の下地ネンド
しっくいパテ
モルタル急硬パテ
浴室急硬パテ
石こうボード穴埋パテセット
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格903円1,377円823円939円939円1,239円
通常出荷日2日目3日目2日目9日目2日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
硬化時間約12~24時間約24~48時間約24~48時間約180分約180分約180分
JANコード490548820002649054881590654905488900100490548835000449054883500114905488501109
施工面積1mm厚 約100×2000mm5×300×450mm5×300×450mm5×200×140mm5×200×140mm5×200×140mm
内容量1袋(500g)1袋(1.5kg)1袋(1kg)1袋(320g)1袋(320g)1袋(400g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました