17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瓦の補修剤 10680700

瓦の補修剤

通常単価(税別)
758円
税込単価
834円
通常出荷日:2日目

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。【特長...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 硬化時間
    約24~48時間
  • JANコード
    4905488153063
  • 施工面積
    5mm厚 400mm×500mm
  • 内容量
    1袋(1.5kg)

型番:

10680700
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10680700の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488153063
施工面積
5mm厚 400mm×500mm
内容量
1袋(1.5kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
10680700

内容量

最小発注数量
1袋(1.5kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758円
( 834円 )
2日目

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
【特長】
・水だけでOK! 接着剤等が理想的に配合された瓦専用の補修材です。
・割れた瓦、カケた瓦の修復や復元にご使用下さい。
・適量の水を加えて練ればすぐにご使用になれます。
・標準水量…400~440cc
【用途】
・瓦のワレの補修やズレ止メ、ハガレ止メとしてもご使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瓦の補修剤の型番10680700のページです。 型番10680700に関する仕様情報を記載しております。
瓦の補修剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瓦の補修剤
瓦の下地ネンド
タイルの接着材
かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」
補修復元セメント
ALC補修セメント
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格758円1,377円806円1,070円1,051円752円
通常出荷日2日目3日目2日目2日目2日目在庫品1日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤
硬化時間約24~48時間約24~48時間約24~48時間接着剤:約6時間、目地剤:約2時間約6~12時間約60分
JANコード490548815306349054881590654905488900063490548800801149054880710084905488154077
施工面積5mm厚 400mm×500mm5×300×450mm5×300×450mm接着剤:100角タイル約12枚、目地剤:5mm×10mm×2.5m80×75×40mm(350g)10×250×305mm
内容量1袋(1.5kg)1袋(1.5kg)1袋(1kg)1セット(目地剤100g、接着剤80g)1パック(350g×2袋)1袋(1kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました