17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイルの目地削リ 7695700

タイルの目地削リ

通常単価(税別)
1,102円
税込単価
1,212円
通常出荷日:9日目

強力刃で目地や汚れを取り除きます。コンパクトサイズで女性にも使いやすい。【特長】・特殊刃で目地材や汚れ...

詳細を確認

型番:

7695700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7695700の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488135434
内容量
1袋
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
7695700

内容量

最小発注数量
1袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102円
( 1,212円 )
9日目

詳細情報

基本情報

強力刃で目地や汚れを取り除きます。コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
【特長】
・特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。
【用途】
・古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイルの目地削リの型番7695700のページです。 型番7695700に関する仕様情報を記載しております。
タイルの目地削リのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイルの目地削リ
タイルの接着材
タイルの接着材 速乾タイプ
かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」
瓦の補修剤
瓦の下地ネンド
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,102円806円914円1,070円758円1,377円
通常出荷日9日目2日目9日目2日目2日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード490548813543449054889000634905488100234490548800801149054881530634905488159065
内容量1袋1袋(1kg)1個(100g)1セット(目地剤100g、接着剤80g)1袋(1.5kg)1袋(1.5kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました