17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾タイプ生セメント 1341500

速乾タイプ生セメント

通常単価(税別)
1,061円
税込単価
1,167円
通常出荷日:3日目

砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。速乾タイプ。接着剤、保水剤配合【特長】・...

詳細を確認

型番:

1341500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1341500の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
色
グレー
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488123653
内容量
1袋(4kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1341500

内容量

最小発注数量
1袋(4kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061円
( 1,167円 )
3日目

詳細情報

基本情報

砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。速乾タイプ。接着剤、保水剤配合
【特長】
・施工1日後の強度は普通セメントの3日後の強度に匹敵します。
・特に低温時には速乾タイプ生セメントを用いたコンクリートは3日強度において普通セメントの数倍の強度を発揮します。
・型枠の取り外し時期が、普通セメントを用いたコンクリートに対して1/2から1/3程度に短縮できます。
・ヒビ割れ防止剤、保水剤、接着剤配合。
【用途】
・速乾タイプのモルタル作り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

速乾タイプ生セメントの型番1341500のページです。 型番1341500に関する仕様情報を記載しております。
速乾タイプ生セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾タイプ生セメント
生セメント
タイルの接着材 速乾タイプ
超速乾60分モルタル
耐火セメント
高性能セメント
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,061円1,059円914円2,904円1,016円1,300円
通常出荷日3日目3日目9日目3日目2日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤
色グレーグレーグレーグレーグレーグレー
硬化時間約24~48時間約24~48時間約3~6時間約60分約24~48時間約24時間
JANコード490548812365349054880430674905488100234490548860110649054880210724905488025278
内容量1袋(4kg)1袋(4kg)1個(100g)1袋(10kg)1袋(2kg)1袋(2kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました