17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モルタル用ボンド モルボンド 4450900

モルタル用ボンド モルボンド

通常単価(税別)
1,495円
税込単価
1,645円
通常出荷日:2日目

接着不良を改善し薄塗りを可能にします。【特長】・モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度・接着性・...

詳細を確認

型番:

4450900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4450900の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488016078
内容量
1袋(500g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
4450900

内容量

最小発注数量
1袋(500g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,495円
( 1,645円 )
2日目

詳細情報

基本情報

接着不良を改善し薄塗りを可能にします。
【特長】
・モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度
・接着性・防水性・作業性が向上します。
【用途】
・混ぜ合わせモルタル用ボンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モルタル用ボンド モルボンドの型番4450900のページです。 型番4450900に関する仕様情報を記載しております。
モルタル用ボンド モルボンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタル用ボンド モルボンド
モルタル壁
インスタントモルタル仕上用
モルタル軽量パテ
水中モルタル
土間モルタル
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,495円1,324円1,139円1,113円1,136円1,468円
通常出荷日2日目3日目3日目9日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード490548801607849054881234794905488031064490548830012249054881353734905488123486
内容量1袋(500g)1袋(4kg)1袋(3kg)1袋(300g)1袋(1.5kg)1袋(4kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました