17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かべの表面強化剤 10409400

かべの表面強化剤

通常単価(税別)
1,615円
税込単価
1,777円
通常出荷日:2日目

スプレータイプで作業が簡単です。繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面を強化します。【特長】・下地への...

詳細を確認

型番:

10409400
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10409400の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488414720
施工面積
約3.3m2(1坪用)
内容量
1本(400ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
10409400

内容量

最小発注数量
1本(400ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,615円
( 1,777円 )
2日目

詳細情報

基本情報

スプレータイプで作業が簡単です。繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面を強化します。
【特長】
・下地への浸透力が高いので密着性に優れています。表面に汚れが付きにくい。
・老朽化した繊維壁
・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするを防ぎます。
・スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
【用途】
・アクリルシリコン樹脂系表面強化剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かべの表面強化剤の型番10409400のページです。 型番10409400に関する仕様情報を記載しております。
かべの表面強化剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かべの表面強化剤
アスファルト接着強化剤
かべを塗る前に
瓦の補修剤
タイルの接着材
瓦の下地ネンド
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,615円1,182円1,615円758円806円1,377円
通常出荷日2日目3日目2日目2日目2日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード490548841472049054881239054905488414782490548815306349054889000634905488159065
施工面積約3.3m2(1坪用)約2m2約3.3m2(1坪用)5mm厚 400mm×500mm5×300×450mm5×300×450mm
内容量1本(400ml)1本(500g)1本(400ml)1袋(1.5kg)1袋(1kg)1袋(1.5kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました