17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しっくい(漆喰)用ボンド

通常単価(税別)
728円
税込単価
801円
通常出荷日:2日目

ヒビ割れを軽減できるボンド。【特長】・しっくいに練り水として混入する事で作業性が向上・本剤を使用したし...

詳細を確認

型番:

1799200
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

しっくい用ボンドの詳細

1799200 商品イメージ

1799200 商品イメージ

4450800 商品イメージ

4450800 商品イメージ

製品仕様

1799200

  • NET:220g
  • サイズ:105×170×(厚)55mm

4450800

  • NET:880g
  • サイズ:160×245×(厚)60mm

1799200の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488123745
内容量
1袋(220g)
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
17992001799200

JANコード

内容量

最小発注数量
4905488123745
1袋(220g)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
728円
( 801円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ヒビ割れを軽減できるボンド。
【特長】
・しっくいに練り水として混入する事で作業性が向上
・本剤を使用したしっくいは著しくぬりやすくなります
・ワレ、ダレが発生しにくくなります
・一度に厚塗り(2~4mm)ができ、工期を短くできます
・仕上がりが美しく、接着強度も向上します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

しっくい(漆喰)用ボンドの型番1799200のページです。 型番1799200に関する仕様情報を記載しております。
しっくい(漆喰)用ボンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しっくい(漆喰)用ボンド
モルタル用ボンド モルボンド
しっくいパテ
しっくい(ホワイト)
しっくいパテフィリング
クロス職人 ボンド 50g
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学ハウスボックス
通常価格728円1,495円823円842円 -869円826円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目9日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました