ファクトリーサプライ用品技術窓口

浴室急硬パテ

通常単価(税別)
939円
税込単価
1,033円
通常出荷日:2日目

【特長】・いろいろな材質(ホーロー・タイル・ステンレス・FRP等)にガッチリ接着します・防水性・耐水性...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 色
    ホワイト
  • 硬化時間
    約180分
  • JANコード
    4905488350011
  • 施工面積
    5×200×140mm
  • 仕様
    防水、速乾、無収縮、硬化型パテ
  • 内容量
    1袋(320g)

型番:

3894400
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3894400の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
色
ホワイト
硬化時間
約180分
JANコード
4905488350011
施工面積
5×200×140mm
仕様
防水、速乾、無収縮、硬化型パテ
内容量
1袋(320g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
3894400

内容量

最小発注数量
1袋(320g)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939円
( 1,033円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろな材質(ホーロー・タイル・ステンレス・FRP等)にガッチリ接着します
・防水性・耐水性に優れています
・無収縮タイプ
【用途】
・浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浴室急硬パテの型番3894400のページです。 型番3894400に関する仕様情報を記載しております。
浴室急硬パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浴室急硬パテ
モルタル急硬パテ
かんたん補修シリーズ「浴室用」
しっくいパテ
石こうボード穴埋パテセット
高性能セメント
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格939円939円996円823円1,239円1,300円
通常出荷日2日目9日目2日目2日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤
色ホワイトグレーホワイトホワイトホワイトグレー
硬化時間約180分約180分約6時間約24~48時間約180分約24時間
JANコード490548835001149054883500044905488144092490548890010049054885011094905488025278
施工面積5×200×140mm5×200×140mm5mm×10mm×2.5m5×300×450mm5×200×140mm1×800×800mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました