17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モルタルセメントはがし剤

通常単価(税別)
1,093円
税込単価
1,202円
通常出荷日:2日目

植物から生成された安全無害な酸性水です。タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができま...

詳細を確認

型番:

5894200
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内容量:100cc
  • サイズ:210×70×(厚)40mm

5894200の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4905488152134
内容量
1本(100cc)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
5894200

内容量

最小発注数量
1本(100cc)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,093円
( 1,202円 )
2日目

詳細情報

基本情報

植物から生成された安全無害な酸性水です。タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
【特長】
・植物から生成された安全な強酸性水です。
【用途】
・モルタルセメントはがし剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モルタルセメントはがし剤の型番5894200のページです。 型番5894200に関する仕様情報を記載しております。
モルタルセメントはがし剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタルセメントはがし剤
繊維壁・じゅらく壁はがし材
セメント防水剤
モルタル改良剤
セメント急結剤
セメント白華防止剤
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,093円554円1,292円1,525円1,044円633円
通常出荷日2日目9日目2日目在庫品1日目2日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード490548815213449054883013034905488011103490548801206349054881411074905488051116
内容量1本(100cc)1袋(30g)1本(1kg)1本(1kg)1本(1.4kg)1袋(50g)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました