ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐火セメント

通常単価(税別)
1,016円
税込単価
1,118円
通常出荷日:2日目

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。【特長】・耐熱温度1100℃。熱のかかるところの...

詳細を確認

型番:

3873900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3873900の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
色
グレー
硬化時間
約24~48時間
JANコード
4905488021072
施工面積
10×400×450mm
仕様
耐火
内容量
1袋(2kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
3873900

内容量

最小発注数量
1袋(2kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,016円
( 1,118円 )
2日目

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
【特長】
・耐熱温度1100℃。熱のかかるところの補修に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火セメントの型番3873900のページです。 型番3873900に関する仕様情報を記載しております。
耐火セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火セメント
耐火モルタルS
高性能セメント
補修復元セメント
ALC補修セメント
耐重量インスタントセメント
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格1,016円1,672円1,300円1,051円752円574円
通常出荷日2日目9日目9日目2日目在庫品1日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤
色グレーグレーグレーグレーホワイトグレー
硬化時間約24~48時間約24~48時間約24時間約6~12時間約60分約24~48時間
JANコード490548802107249054881354034905488025278490548807100849054881540774905488135106
施工面積10×400×450mm並型耐火レンガ24個分1×800×800mm80×75×40mm(350g)10×250×305mm6×300×330mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました