17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石こう

通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円
通常出荷日:3日目

水を加えるだけで施工できます。・だれにでもできるやさしい工作用石こうです。【特長】・標準水量・・・当品...

詳細を確認

型番:

10640600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

【特徴】工作用せっこう
【硬化時間】約120分硬化
【内容量】2kg
【サイズ】270×180×(厚)50mm
【カラー】ホワイト
 

10640600の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
色
ホワイト
硬化時間
約120分
JANコード
4905488024103
内容量
1袋(2kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10640600

内容量

最小発注数量
1袋(2kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
3日目

詳細情報

基本情報

水を加えるだけで施工できます。
・だれにでもできるやさしい工作用石こうです。
【特長】
・標準水量・・・当品1袋(2kg)で約1700ccの水が目安です。
【用途】
・美術工芸用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石こうの型番10640600のページです。 型番10640600に関する仕様情報を記載しております。
石こうのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
型取りに
4
満足度:4.0
型取りに使用しました。 仕上がり品質は良かったです。 コスパも良いのでリピートしたいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石こう
石こうボード穴埋パテセット
流し込みモルタル
高性能セメント
かんたん補修シリーズ「復元用」
インスタントモルタル仕上用
メーカー家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格976円1,239円1,397円1,300円996円1,139円
通常出荷日3日目3日目3日目9日目9日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤
色ホワイトホワイトグレーグレーグレーグレー
硬化時間約120分約180分約120分約24時間約6時間約24~48時間
JANコード490548802410349054885011094905488123462490548802527849054881441084905488031064
内容量1袋(2kg)1袋(400g)1袋(4kg)1袋(2kg)1個(200g)1袋(3kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました