17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

溶接棒 PVC【10個入り】

通常単価(税別)
8,1939,810
税込単価
9,01210,791
通常出荷日:2日目

【特長】・塩ビ同士を溶接します・鉛フリーです【商品仕様】・材質:ポリ塩化ビニール(PVC)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
2
アイボリー
シングル
4935967013083
772-5566
47
1パック

10個入り

3
アイボリー
シングル
4935967013090
772-5574
100
1パック

10個入り

3
アイボリー
ダブル
4935967013113
772-5591
227
1パック

10個入り

2
クリア
シングル
4935967012659
483-7304
47
1パック

10個入り

3
クリア
トリプル
4935967012680
483-7339
130
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,193
( 9,012 )
2日目
8,623
( 9,485 )
2日目
9,810
( 10,791 )
2日目
8,237
( 9,061 )
2日目
8,346
( 9,181 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ同士を溶接します
・鉛フリーです
【商品仕様】
・材質:ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接棒 PVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接棒 PVC
溶接棒HT(耐熱)PVC クリア
“プラジェット”(溶接専用タイプ)
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
ハンディ熱風機_スピード溶接ノズル
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ボビン
メーカータキロンシーアイタキロンシーアイ石崎電機製作所マツデンパークヒートマツデン
通常価格8,193-10,53328,636116,288 -10,7785,120
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパーツパーツ熱風加工機ホットジェット熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
長さ(mm)10001000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト