17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディー・バキューム/プレッシャーポンプ MV8050J

ハンディー・バキューム/プレッシャーポンプ

通常単価(税別)
25,770円
税込単価
28,347円
通常出荷日:1日目

【特長】・負圧加圧兼用のハンディポンプとアクセサリーのキット・加圧もできるので、ターボチャージャーのウ...

詳細を確認

型番:

MV8050J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
<型番:MV8050J>
・硬化ビニール製アダプター付き
・負圧/加圧兼用
・最大負圧(kPa):-85
・最大加圧(kPa):200
・ゲージ目盛(kPa):負圧0~-100加圧0~200
・ポンプ寸法幅×奥行×高さ(mm):180×56×260
・材質:本体…硬化ビニール

MV8050Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
トラスココード
755-0332
仕様
低公害エンジンの点検整備に。
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MV8050J

トラスココード

最小発注数量
755-0332
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,770円
( 28,347円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・負圧加圧兼用のハンディポンプとアクセサリーのキット
・加圧もできるので、ターボチャージャーのウェイスト・ゲートバルブの点検が行えます
・スキャンツールを使わなくても、ハイブリッド車やECB搭載車のブレーキフルードを交換(エア抜き)することができます
【用途】
・低公害エンジンの点検整備に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディー・バキューム/プレッシャーポンプの型番MV8050Jのページです。 型番MV8050Jに関する仕様情報を記載しております。
ハンディー・バキューム/プレッシャーポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディー・バキューム/プレッシャーポンプ
吸盤式 テールランプリムーバー
ブレーキブリーダー スバル車・スズキ車用
ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8
クランクプーリーホルダー ピンセット
スクリューエキストラクターEA584BD
メーカーユーコーコーポレーションKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格25,770円1,256円 -92,254円16,525円3,472円7,398円 -
通常出荷日1日目3日目〜6日目5日目6日目1日目
商品タイプエンジン関連内装関連ブレーキ関連汎用ツールエンジン関連汎用ツール
仕様低公害エンジンの点検整備に。-----
よく一緒に購入される商品

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました