17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングネックファンネル 2009000004269

ロングネックファンネル

通常単価(税別)
675円
税込単価
743円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ロングノズル状のファンネルです。・ノズルが長いので、奥まった箇所への使用に最適です。

  • JANコード
    2009000004269
  • トラスココード
    758-7601
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 容量(L)
    1
  • 先端径(mm)
    14
  • 品名
    アストロプロダクツ ロングネックファンネル
  • 入数
    1個

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2009000004269
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2009000004269の仕様・寸法情報

JANコード
2009000004269
トラスココード
758-7601
材質1
ポリプロピレン
容量(L)
1
先端径(mm)
14
品名
アストロプロダクツ ロングネックファンネル
入数
1個
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000004269

入数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
675円
( 743円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングノズル状のファンネルです。
・ノズルが長いので、奥まった箇所への使用に最適です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングネックファンネルの型番2009000004269のページです。 型番2009000004269に関する仕様情報を記載しております。
ロングネックファンネルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
オイル交換用に
4
満足度:4.0
奥まったところにあるウォームギヤのオイル交換を するのに使用。 長めで使いやすかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングネックファンネル
オイルファンネル
オイルパンスクエア(ネット付)
オイルパン 2009000003743
ディスクブレーキピストンツール DT299
リムーバーセット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格675円726円1,027円1,027円4,981円2,157円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード200900000426920090000042832009000004108200900000374320070000129942008000007201
トラスココード758-7601758-7619201-7469201-7468123-0047201-7463
材質1ポリプロピレンポリプロピレンPEPEカーボンスチールPA
容量(L)1167--
先端径(mm)14-----

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました