ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルファンネル 2009000004283

オイルファンネル

通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・大口径のファンネルです。・口径が大きいので、多くの液体を注入する際に最適です。

  • JANコード
    2009000004283
  • トラスココード
    758-7619
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 容量(L)
    1
  • 品名
    アストロプロダクツ オイルファンネル 200mm
  • 注意事項
    エンジンが高温の状態で使用する場合、本体が溶ける恐れがあります。可燃性のある液体を入れないでください。
  • 入数
    1個

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2009000004283
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2009000004283の仕様・寸法情報

JANコード
2009000004283
トラスココード
758-7619
材質1
ポリプロピレン
容量(L)
1
品名
アストロプロダクツ オイルファンネル 200mm
注意事項
エンジンが高温の状態で使用する場合、本体が溶ける恐れがあります。可燃性のある液体を入れないでください。
入数
1個
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000004283

入数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径のファンネルです。
・口径が大きいので、多くの液体を注入する際に最適です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルファンネルの型番2009000004283のページです。 型番2009000004283に関する仕様情報を記載しております。
オイルファンネルのレビュー
この商品のレビューはありません

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました