17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆11点工具セット AMCM-48

防爆11点工具セット【11個入り】

通常単価(税別)
179,042円
税込単価
196,946円
通常出荷日:1日目

【特長】・防爆スタンダード11点セットです。【用途】・工場。・防爆が必要な環境。

  • 商品種類
    その他
  • 認定取得
    FMRC(米国)
  • JANコード
    4547230098880
  • トラスココード
    498-5982
  • 質量(g)
    4630
  • 材質1
    ニッケルアルミ銅合金
  • セット内容1
    コンビネーションプライヤー205mm(AMCP-31)、ハンドブラシ255mm(AMCB-399)、パテナイフ200mm(AMCK-21)、ナイフ175mm(AMCK-1)、ウォーターポンププライヤー255mm(AMCP-39)、プラスドライバー#2(AMCS-1099)、マイナスドライバー5/16(AMCS-49)、釘ぬきハンマー356mm(AMCH-20FG)、モンキーレンチ152mm ・255mm(AMCW-70・AMCW-72)、調節式パイプレンチ255mm(AMCW-211)
  • 入数
    1S(11個)

型番:

AMCM-48
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (11個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量入数
AMCM-484547230098880498-59824630g1S(11個)

AMCM-48の仕様・寸法情報

商品種類
その他
認定取得
FMRC(米国)
JANコード
4547230098880
トラスココード
498-5982
質量(g)
4630
材質1
ニッケルアルミ銅合金
セット内容1
コンビネーションプライヤー205mm(AMCP-31)、ハンドブラシ255mm(AMCB-399)、パテナイフ200mm(AMCK-21)、ナイフ175mm(AMCK-1)、ウォーターポンププライヤー255mm(AMCP-39)、プラスドライバー#2(AMCS-1099)、マイナスドライバー5/16(AMCS-49)、釘ぬきハンマー356mm(AMCH-20FG)、モンキーレンチ152mm ・255mm(AMCW-70・AMCW-72)、調節式パイプレンチ255mm(AMCW-211)
入数
1S(11個)

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMCM-48

入数

最小発注数量
1S(11個)
1パック

11個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,042円
( 196,946円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆スタンダード11点セットです。
【用途】
・工場。
・防爆が必要な環境。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆11点工具セットの型番AMCM-48のページです。 型番AMCM-48に関する仕様情報を記載しております。
防爆11点工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆11点工具セット
防爆6点工具セット
防爆ヨセポンチ
防爆くわ(グラスファイバーハンドル)
防爆ナイフ K-10
防爆ハンドブラシ(シューハンドル)
メーカーアンプコアンプコアンプコアンプコアンプコアンプコ
通常価格179,042円86,799円14,962円33,388円6,176円8,735円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目
商品種類その他その他-斧・鍬ナイフブラシ
認定取得FMRC(米国)FMRC(米国)-FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)
JANコード454723009888045472300988734547230018741---
トラスココード498-5982498-5974813-1667280-7912280-6991280-5022
質量(g)46301480.0645.000154090205
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました