ツール用品技術窓口

“大型永磁リフマ(R)”(鋼板・丸鋼兼用)防滴大型

通常単価(税別)
649,368円~1,100,524円
税込単価
714,305円~1,210,576円
通常出荷日:19日目

【特長】・軽快な操作性と安全性を追求したリフティングマグネットです。・独自の解析技術により最適なマグネ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 吊上能力(鋼板)(kg)

  • 吊上能力(丸鋼)(kg)

  • 吊輪内径(mm)

  • トラスココード

  • 寸法:高(mm)

  • 寸法:幅(mm)

  • 寸法:奥行(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

吊上能力(鋼板)

(kg)

吊上能力(丸鋼)

(kg)

吊輪内径

(mm)

トラスココード

寸法:高

(mm)

寸法:幅

(mm)

寸法:奥行

(mm)

JANコード

質量(g)

入数

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1000
600
65
756-6212
283
180
320
-
80000.0
1台
対応
1個
1500
800
75
756-6221
303
180
400
4544554010161
100000.0
1台
対応
1個
2000
900
80
756-6247
319
205
500
4544554010178
130000.0
1台
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649,368円
( 714,305円 )
19日目
820,803円
( 902,883円 )
19日目
1,100,524円
( 1,210,576円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽快な操作性と安全性を追求したリフティングマグネットです。
・独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。(特許取得済)
・安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。(意匠登録済)
・鋼板・丸鋼兼用タイプです。
・防滴構造により屋外で使用が可能です。
・LPH同様にハンドルが軽く、大型でも薄鋼板の扱いが可能です。
・ハンドルロックを標準装備しています。
・永磁式で電源不要です。
【用途】
・倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。
・屋外での、鋼板の吊上げ搬送に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“大型永磁リフマ(R)”(鋼板・丸鋼兼用)防滴大型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“大型永磁リフマ(R)”(鋼板・丸鋼兼用)防滴大型
大型リフティングマグネット 300
スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)
100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフター
永磁リフマ PL型
永磁リフティンマグネット
メーカーカネテックマグスイッチキトーエスコカネテックテクノプラン
通常価格649,368円-171,994円173,933円 -47,325円159,180円 -52,590円 -
通常出荷日19日目2日目11日目〜2日目1日目1日目
商品タイプリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネット
入数1台-----
よく一緒に購入される商品

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト