17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポリ活栓付広口瓶 CP-5W
ケニス
PPチューブ【300~1,000個入り】
マルエム
SPC平栓【1~5個入り】
柴田科学

SPCメス形栓【5個入り】

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:10日目

ほうけい酸ガラスを素材とする、透明のメス形ガラス栓。高さ(mm):55ガラス種類:H内容量:1パック(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 材質
    ほうけい酸ガラス
  • その他
  • 色詳細
    透明
  • 高さ (mm)
    55
  • 品番
    SPC-29
  • JANコード
    4589988614417
  • 摺合
    SPC-29
  • ガラス種類
    H
  • 内容量
    1パック(5個)

型番:

030080-29A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

030080-29Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
材質
[その他] ほうけい酸ガラス
その他
色詳細
透明
高さ(mm)
55
品番
SPC-29
JANコード
4589988614417
摺合
SPC-29
ガラス種類
H
内容量
1パック(5個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
030080-29A

内容量

最小発注数量
1パック(5個)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
10日目

詳細情報

基本情報

ほうけい酸ガラスを素材とする、透明のメス形ガラス栓。
高さ(mm):55
ガラス種類:H
内容量:1パック(5個)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPCメス形栓の型番030080-29Aのページです。 型番030080-29Aに関する仕様情報を記載しております。
SPCメス形栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPCメス形栓
ワンタッチ給油栓(コッくん)
硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608
Cキャップ(シリコーンゴム)
マルエム アルミキャップ M-1 100入
Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55
メーカー柴田科学アズワン東京硝子器械コクゴ三商コクゴ
通常価格13,00040,9446,2002,016 -14,6001,977
通常出荷日10日目1日目7日目5日目〜2日目7日目
商品タイプキャップキャップ--
材質ほうけい酸ガラススレンレスポリプロピレンシリコン--
その他----
色詳細透明-----
高さ(mm)55-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト