17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HPLC2ポートキャップ GL-45

通常単価(税別)
10,357円
税込単価
11,393円
通常出荷日:6日目

HPLCねじ口キャップ、HPLC2ポートキャップ GL-45。【特長】・密閉することで、溶離液のコンタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • ネジ口規格
    GL-45
  • TGKコード
    0371-05-22-65
  • 品名
    HPLC2ポートねじ口キャップ GL-45
  • 内容量
    1個

型番:

017270-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番品名材質
017270-1AHPLC 2ポートねじ□キャップ GL45PP

使用方法・使用事例

使用事例

HPLC2ポートキャップ GL-45 使用事例

017270-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション品
オプション種類
キャップ
ネジ口規格
GL-45
TGKコード
0371-05-22-65
品名
HPLC2ポートねじ口キャップ GL-45
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
017270-1A

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,357円
( 11,393円 )
6日目

詳細情報

基本情報

HPLCねじ口キャップ、HPLC2ポートキャップ GL-45。
【特長】
・密閉することで、溶離液のコンタミを防ぎ、正確な分析が行える。
・異型アダプターを使えばガロンびん・ 試薬びんに取り付け可能。
・接続ポートが2ヵ所。
【用途】
・HPLCへの溶媒供給、廃液貯蔵に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPLC2ポートキャップ GL-45の型番017270-1Aのページです。 型番017270-1Aに関する仕様情報を記載しております。
HPLC2ポートキャップ GL-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPLC2ポートキャップ GL-45
HPLC3ポートキャップ GL-45
HPLC4ポートキャップ GL-45
HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット
HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm
三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学三商
通常価格10,357円10,848円12,507円9,894円5,594円 -6,143円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目1日目〜2日目
商品タイプオプション品オプション品オプション品オプション品オプション品オプション品
オプション種類キャップキャップキャップその他パッキンキャップ
ネジ口規格GL-45 GL-45 GL-45 -GL14用インサートGL-45
TGKコード0371-05-22-650371-05-22-660371-05-22-670371-05-22-82--
品名HPLC2ポートねじ口キャップ GL-45HPLC3ポートねじ口キャップ GL-45----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました