17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口びん2ホース接続キャップ 017270-001A

ねじ口びん2ホース接続キャップ【2個入り】

通常単価(税別)
18,477円
税込単価
20,325円
通常出荷日:1日目

ノズル外径9mm、12mmの二段ノズルのついたキャップ。【特長】・GL-45のねじ口DURANびんに使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • ネジ口規格
    GL-45
  • ゴム接続部の外径 (mm)
    9、12
  • JANコード
    4589988602438
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内容量
    1パック(2個)

型番:

017270-001A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

2ホース接続キャップ GL-45用の仕様

商品の外観

商品の外観

ねじ口びん装着例

ねじ口びん装着例

  • 品目コード:017270-001A
  • 材質:ポリプロピレン

※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。

017270-001Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション品
オプション種類
キャップ
ネジ口規格
GL-45
ゴム接続部の外径(mm)
9、12
JANコード
4589988602438
材質
ポリプロピレン
内容量
1パック(2個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
017270-001A

内容量

最小発注数量
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,477円
( 20,325円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノズル外径9mm、12mmの二段ノズルのついたキャップ。
【特長】
・GL-45のねじ口DURANびんに使用可能。
・内径φ8~11(内径8~11mm)のチューブが接続可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口びん2ホース接続キャップの型番017270-001Aのページです。 型番017270-001Aに関する仕様情報を記載しております。
ねじ口びん2ホース接続キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口びん2ホース接続キャップ
HPLC2ポートキャップ GL-45
HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
HPLC3ポートキャップ GL-45
HPLC4ポートキャップ GL-45
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格18,477円10,357円5,594円 -188,825円10,848円12,507円
通常出荷日1日目6日目1日目〜8日目4日目6日目
商品タイプオプション品オプション品オプション品保存瓶オプション品オプション品
オプション種類キャップキャップパッキン-キャップキャップ
ネジ口規格GL-45GL-45 GL14用インサートGL-45GL-45 GL-45
ゴム接続部の外径(mm)9、12-----
JANコード4589988602438--4589988598786--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました