ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

窓・網戸 楽絞りワイパーF AZ578

窓・網戸 楽絞りワイパーF AZ578 AZ578
  • AZ578
  • パッケージ
通常単価(税別)
1,922円
税込単価
2,114円
通常出荷日:2日目

これ1本で、窓も網戸もピッカピカ。【材質】・ヘッド:ポリプロピレン/ モップ:ポリエステル、ナイロン/...

詳細を確認

型番:

AZ578
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ578の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
商品タイプ2
本体
拭き幅(cm)
約18
全長(m)
約0.8~1.13
JANコード
4970190438241
質量(g)
320
パッケージサイズ(mm)
190(W)×870(H)×70(D)
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
AZ578AZ578

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922円
( 2,114円 )
2日目

詳細情報

基本情報

これ1本で、窓も網戸もピッカピカ。
【材質】
・ヘッド:ポリプロピレン/ モップ:ポリエステル、ナイロン/ゴムヘラ:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

窓・網戸 楽絞りワイパーF AZ578の型番AZ578のページです。 型番AZ578に関する仕様情報を記載しております。
窓・網戸 楽絞りワイパーF AZ578のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓・網戸 楽絞りワイパーF AZ578
ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642
ガラスワイパー 18CM LL574
AC3-637 通水ガラスワイパー
浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391
ドライワイパー(特大)
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業山崎産業
通常価格1,922円6,178円1,120円2,822円782円5,000円 -
通常出荷日2日目9日目2日目2日目2日目1日目〜
商品タイプ1ドライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパー
商品タイプ2本体本体本体本体組合せ商品本体
拭き幅(cm)約18約33約18約24--
全長(m)約0.8~1.13約2.1~4.6----
JANコード49701904382414970190436971497019039170649701903175464970190349981-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました