ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391

浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391 SP391
通常単価(税別)
782円
税込単価
860円
通常出荷日:2日目

浴室カビ取り楽絞りワイパーのスペア。【材質】・ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン

型番:

SP391
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP391の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
商品タイプ2
組合せ商品
サイズ(cm)
約18X4.5
JANコード
4970190349981
質量(g)
25
パッケージサイズ(mm)
95(W)×250(H)×40(D)
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SP391SP391

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
2日目

詳細情報

基本情報

浴室カビ取り楽絞りワイパーのスペア。
【材質】
・ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391の型番SP391のページです。 型番SP391に関する仕様情報を記載しております。
浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391
窓・網戸 楽絞りワイパーF AZ578
ガラスワイパー 18CM LL574
AC3-637 通水ガラスワイパー
ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642
ドライワイパー(特大)
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業山崎産業
通常価格782円1,922円1,120円2,822円6,178円5,000円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目9日目1日目〜
商品タイプ1ドライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパー
商品タイプ2組合せ商品本体本体本体本体本体
サイズ(cm)約18X4.5-----
JANコード49701903499814970190438241497019039170649701903175464970190436971-
質量(g)25320130445930-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました