ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

プロ食器ふきん

プロ食器ふきん 712037
通常単価(税別)
905
税込単価
996
通常出荷日:9日目

【特長】・太い諸糸を通気性の良いパナマ織りにしたふきんです。・吸水性抜群です。【材質】・レーヨン60%...

詳細を確認

型番:

712037
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

712037の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
700×330
JANコード
4970190712037
質量(g)
68
バッケージ サイズ(mm)
160(W)×260(H)×20(D)
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
712037712037

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
905
( 996 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太い諸糸を通気性の良いパナマ織りにしたふきんです。
・吸水性抜群です。
【材質】
・レーヨン60%、綿40%(パナマ織り)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロ食器ふきんの型番712037のページです。 型番712037に関する仕様情報を記載しております。
プロ食器ふきんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロ食器ふきん
厚地大判ふきん
乳酸ウェットシートバス・脱衣所用
ハンドタオル用ディスペンサー
ペーパータオル 無漂白ダブル大判
ハンドタオルケース ライト
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズワンアズワンアズワン
通常価格9058036605,9776,1285,770
通常出荷日9日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
-その他その他
サイズ(mm)700×330600×330300×200244×134×298230×248236×130×50
JANコード497019071203749701907120204970190382148---
質量(g)6852107---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました