17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

タングステン電極 2%セリウム入

通常単価(税別)
4,697
税込単価
5,167
通常出荷日:2日目

【特長】・直流TIG溶接電極に使用するセリウム入りタングステン電極棒です。

型番:

NT-2.4
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT-2.4の仕様・寸法情報

商品タイプ
TIG溶接機
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.4
詳細タイプ
電極棒(2%セリウム入り)
記号
YWCo-2
化学成分(%)
酸化物:1.8~2.2/その他:0.1以下/タングステン:残部
表面状態
研摩仕上げ
色別
灰色
公差(直径)(mm)
±0.05
長さ(mm)
150
公差(長さ)(mm)
±1.0
アーク電流(A)
棒マイナス:60~150/棒プラス:17~30
内容量
1袋(10本入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NT-2.4

溶接棒・ワイヤ径

(mm)

公差(直径)

(mm)

アーク電流

(A)

内容量

最小発注数量
2.4
±0.05
棒マイナス:60~150/棒プラス:17~30
1袋(10本入り)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,697
( 5,167 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流TIG溶接電極に使用するセリウム入りタングステン電極棒です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タイプ記号化学成分(%)表面状態色別
酸化物その他タングステン
電極棒
(2%セリウム入り)
YWCo-21.8~2.20.1以下残部研摩仕上げ灰色

規格表

タングステン電極 2%セリウム入【10個入り】 規格表

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングステン電極 2%セリウム入の型番NT-2.4のページです。 型番NT-2.4に関する仕様情報を記載しております。
タングステン電極 2%セリウム入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングステン電極 2%セリウム入
タングステン電極棒 2%セリウム入り
TIG溶接用タングステン電極棒
タングステン電極棒 2%ランタン入り
タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
メーカーNTウエルドクラフトトラスコ中山ウエルドクラフトパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格4,6974,158 -1,2354,827 -2,557 -3,475 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目〜2日目
商品タイプTIG溶接機溶接用トーチ部品TIG溶接機溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
詳細タイプ電極棒(2%セリウム入り)-----
記号YWCo-2-----
化学成分(%)酸化物:1.8~2.2/その他:0.1以下/タングステン:残部-----
表面状態研摩仕上げ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト