17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3400 匠

通常単価(税別)
4,447
税込単価
4,892
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外仕事で消耗が激しい方にオススメの作業用レインスーツです。【特長】・防水・撥水、裏メッシュ、反射テープ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上下セット
  • 表面
    ナイロン100%(PVCラミネート)
  • 裏面
    ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
  • 仕様
    男女兼用
  • 品番
    3400
  • 内容量
    1セット
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 身長 (cm)

  • 胸囲・頭回り (cm)

  • ウエスト (cm)

  • 股下(cm)

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

身長 (cm)

胸囲・頭回り (cm)

ウエスト (cm)

股下

(cm)

着丈

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
L
170~180
90~98
78~88
71.5
75
4963527340225
1セット
1個
ネイビー
3L
175~185
102~110
94~104
77
78
4963527340409
1セット
1個
ネイビー
LL
175~185
96~104
86~96
73.5
78
4963527340416
1セット
1個
ネイビー
M
160~170
84~92
72~80
70.5
72
4963527340430
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,447
( 4,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,447
( 4,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,447
( 4,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,447
( 4,892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外仕事で消耗が激しい方にオススメの作業用レインスーツです。
【特長】
・防水・撥水、裏メッシュ、反射テープなどの必要機能を備えたオーソドックスなワーキングレインウエア。
・キレイな発色なので、視界が悪い雨の日に存在感があると思う。
・作業をされる方に着ていただくカッパなので、特に作業中のストレス軽減と、安全面にこだわって作った。
・視認性を考慮する、反射テープを付け安全性を高めた仕様。
・視界の悪い環境で作業する人をいち早く察知できるようにした。
・袖口は25mm幅の平ゴム+ベルクロでがっちりガード。
・クリアメガネで視界も良好。取り外し可能なフード。
・前立ては左右に付くダブル前立て。
・右側前立て(下側)についている逆水止めにより、雨の侵入を防ぐ。
・上着の裾には、スピンドルを通し、ストッパーで裾幅調節ができるので、ここでも下からの雨・風の侵入を防ぐ。
・ズボンは深めの股上設計。
・腰側を高くすることで腰をかがめてもずり下がらないようにした。
・エア抜きを付けることにより座った時に溜まるパンツ内の空気やムレをハトメから逃がし、屈伸動作と体温調節を容易にした。
・ズボン裾には裾幅調節可能なアジャスト機能付き。
・上下とも総裏メッシュでベタつきを緩和する仕様になっている。
・ハードな環境を想定した、多機能なワーキングレインウエアに仕上げた。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3400 匠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3400 匠
7540 アドベントレイン
7730 KJレインパンツEX
7200 エントラントレインスーツ
7710 KJレインパーカー
KM-001 仕事合羽
メーカーカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイク
通常価格4,4474,018 -3,352 -9,7595,027 -8,996 -
通常出荷日在庫品1日目4日目〜1日目〜6日目1日目〜1日目〜
商品タイプ上下セット上下セットボトムス上下セットトップス上下セット
表面ナイロン100%(PVCラミネート)ポリエステル100%(PUコーティング)ナイロン100%(PUコーティング)ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)ナイロン100%(PUコーティング)ナイロン100%(PVCラミネート)
裏面ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)ポリエステル100%(総裏メッシュ)ポリエステル100%(メッシュ)ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)ポリエステル100%(メッシュ)ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
仕様男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
品番34007540773072007710KM-001
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト