17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1240 レインポンチョ

通常単価(税別)
1,648
税込単価
1,813
通常出荷日:6日目

突然の雨でもすぐに着用できる、かぶりタイプのポンチョです。【特長】・一見シンプルに見えますが、脇に付い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンチョ
  • サイズ
    フリー
  • サイズ詳細
    首回り:67.5cm
  • 素材
    PVC100%(高弾性塩化ビニール)
  • 仕様
    男女兼用
  • 品番
    1240
  • 内容量
    1着
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
イエロー
イエロー
4963527124207
811-0576
1着
5個
ブルー
ネイビー
4963527124108
811-0577
1着
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,648
( 1,813 )
6日目
1,648
( 1,813 )
6日目

詳細情報

基本情報

突然の雨でもすぐに着用できる、かぶりタイプのポンチョです。
【特長】
・一見シンプルに見えますが、脇に付いたボタンと後裾のスピンドルひもで着やすくアレンジできるのが魅力です。
・レジャーなどで突然の雨の時にかぶりタイプならさっと着られます。
・生地をたっぷり使っているので、中にリュックを背負ったまま着用可能。
・リュックを背負うことを前提に作られているので、後身頃が少し長くなっています。
・脇のボタンだけ留めても着られますが後裾のスピンドルひもを活用してウエスト前で結べば、バタつきも抑えられます。
・身頃に余裕があるので、男性でも着られます。
【用途】
・レジャー、アウトドア、スポーツ観戦、非常用など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1240 レインポンチョのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1240 レインポンチョ
1241 パールポンチョ
3340 ハイポンチョ
1250 EVAポケットコート
1550 EVAレインスーツ
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ
メーカーカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイク
通常価格1,6482,2145,111 -7051,1861,827
通常出荷日6日目1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
商品タイプポンチョポンチョポンチョレインコート上下セット上下セット
サイズフリーフリーフリー---
サイズ詳細首回り:67.5cm首回り:47.5cm----
素材PVC100%(高弾性塩化ビニール)PVC100%(塩化ビニール)ポリエステル100%(PVCラミネート)EVA(エチレン酢酸ビニル)100%EVA(エチレン酢酸ビニル)100%EVA(エチレン酢酸ビニル)100%
仕様男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト