17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

R-300 防水足カバー

通常単価(税別)
758
税込単価
834
通常出荷日:1日目

ポリエステル生地の裏に防水加工が施してある、防水の足カバーです。【特長】・レインウエアと同じ素材を使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • サイズ
    フリー
  • 長さ (cm)
    39
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 素材
    ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 内容量
    1足
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ネイビー
4963527262107
788-6985
1足
1個
シルバー
4963527262701
788-6993
1足
1個
ダークグレー
4963527262305
788-7001
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758
( 834 )
1日目
758
( 834 )
1日目
758
( 834 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリエステル生地の裏に防水加工が施してある、防水の足カバーです。
【特長】
・レインウエアと同じ素材を使用しているので、防水性は折り紙つき
・長靴と併用すれば、履き口からの雨や水の浸入も軽減できます。
・下側には靴裏に引っ掛けるゴムが付いているので、ずり上がることがありません。
・背面には夜間の視認性を高める反射テープ付きです。
【用途】
・雨や雪の日はもちろんのこと、洗車などの水仕事に日常的にお使いいただけます。
・農作業やガーデニングにも
・山菜取りなど草木が生い茂ったところで作業する際にも役立ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R-300 防水足カバーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
食品工場で使用
3
満足度:3.0
食品工場の熱水を使う製造現場で、やけど防止にこの防水足カバー(R-300-55-F)を長靴の上から履いています。主に男性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R-300 防水足カバー
R-310 防水足カバー ロング
足カバー ロング
足カバー(ファスナー付)
TRUSCO 足カバー ショート
黒革脚絆
メーカーカジメイクカジメイクトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格7588521,0151,2607772,171 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
商品タイプ足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー
サイズフリーフリー----
長さ(cm)3951----
質量(g)110.000135.000----
材質1ポリエステル100%(PVCラミネート)ポリエステル100%(PVCラミネート)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング