17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6775 T/Cストレッチスラックス
  • 6775 キャメル
  • 6775 ネイビー
  • 6775 ダークオリーブ

6775 T/Cストレッチスラックス

通常単価(税別)
3,1003,358特別価格
税込単価
3,4103,694特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

動きやすい伸縮性のある素材を使用したシンプルな6775 T/Cストレッチスラックス。【特長】・T/Cス...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6775 T/Cストレッチスラックスの詳細例

6775 T/Cストレッチスラックス 商品イメージ(1)

6775 T/Cストレッチスラックス 商品イメージ(1)

6775 T/Cストレッチスラックス 商品イメージ(2)

6775 T/Cストレッチスラックス 商品イメージ(2)

6775 T/Cストレッチスラックス 商品イメージ(3)

6775 T/Cストレッチスラックス 商品イメージ(3)

6775 T/Cストレッチスラックスの詳細例

6775-55-M

  • 色:ネイビー
  • サイズ:M
  • ウエスト:74cm~80cm
  • 股下:78cm
  • 質量:380.0g
  • 材質/仕上げ:綿70%、ポリエステル28%、ポリウレタン2%

6775-55-L

  • 色:ネイビー
  • サイズ:L
  • ウエスト:80cm~86cm
  • 股下:78cm
  • 質量:400.0g
  • 材質/仕上げ:綿70%、ポリエステル28%、ポリウレタン2%

6775-55-LL

  • 色:ネイビー
  • サイズ:LL
  • ウエスト:86cm~92cm
  • 股下:80cm
  • 質量:420.0g
  • 材質/仕上げ:綿70%、ポリエステル28%、ポリウレタン2%

6775-55-3L

  • 色:ネイビー
  • サイズ:3L
  • ウエスト:92cm~98cm
  • 股下:80cm
  • 質量:440.0g
  • 材質/仕上げ:綿70%、ポリエステル28%、ポリウレタン2%

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • 詳細色

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

詳細色

サイズ

JANコード

トラスココード

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

内容量

最小発注数量
キャメル
3L
4963527620006
824-7711
92~98
80
1本
2個
キャメル
L
4963527620020
-
80~86
78
1本
4個
キャメル
LL
4963527620013
-
86~92
80
1本
4個
キャメル
M
4963527620037
824-7712
74~80
78
1本
4個
ネイビー
3L
4963527620501
824-7713
92~98
80
1本
2個
ネイビー
L
4963527620525
824-7714
80~86
78
1本
4個
ネイビー
LL
4963527620518
824-7715
86~92
80
1本
4個
ネイビー
M
4963527620532
824-7716
74~80
78
1本
4個
ダークオリーブ
3L
4963527620808
824-7717
92~98
80
1本
2個
ダークオリーブ
L
4963527620822
824-7718
80~86
78
1本
4個
ダークオリーブ
LL
4963527620815
824-7719
86~92
80
1本
4個
ダークオリーブ
M
4963527620839
824-7720
74~80
78
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3583,197
( 3,517 )
5日目
3,100
( 3,410 )
5日目
3,100
( 3,410 )
5日目
3,100
( 3,410 )
5日目
3,3583,197
( 3,517 )
5日目
3,100
( 3,410 )
5日目
3,100
( 3,410 )
1日目
3,100
( 3,410 )
5日目
3,3583,197
( 3,517 )
5日目
3,100
( 3,410 )
5日目
3,100
( 3,410 )
5日目
3,100
( 3,410 )
5日目

詳細情報

基本情報

動きやすい伸縮性のある素材を使用したシンプルな6775 T/Cストレッチスラックス。
【特長】
・T/Cストレッチ素材で、動きやすさバツグン。
・消臭テープも搭載し快適性もUPしたスラックス。
・良く伸びるストレッチ素材を使用、ほどよいサイズ感で高い満足度を実現。
・消臭効果で快適な着心地。
・T/C素材でお手入れが簡単。
・ウエストを好みのフィット感に調整できる、面ファスナー付きアジャストタブ搭載。
・右脇ポケットにはコインポケットを装備。
・ループにはキーホルダーなど留められるDカン付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6775 T/Cストレッチスラックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6775 T/Cストレッチスラックス
6770 T/Cストレッチブルゾン
6774 T/Cストレッチカーゴパンツ
6609 T/C長袖股ハギツナギ服
2206 ポリエステルパンツ
2204 ナイロンパンツ
メーカーカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイク
通常価格3,100-3,856 -3,209 -4,484484807 -
通常出荷日1日目〜5日目5日目〜在庫品1日目〜6日目1日目〜
商品分類ズボンジャケットズボンツナギズボンズボン
季節通年通年通年通年通年通年
仕様男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
帯電防止素材なしなしなしなしなしなし
素材綿70% ポリエステル28% ポリウレタン2%綿70% ポリエステル28% ポリウレタン2%綿70% ポリエステル28% ポリウレタン2%ポリエステル65% 綿35%ポリエステル 100%ナイロン 100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング