17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6774 T/Cストレッチカーゴパンツ
  • 6774 キャメル
  • 6774 ネイビー
  • 6774 ダークオリーブ

6774 T/Cストレッチカーゴパンツ

通常単価(税別)
3,2093,242
税込単価
3,5303,566
通常出荷日:5日目~7日目

動きやすい伸縮性のある素材を使用しスッキリとした6774 T/Cストレッチカーゴパンツ【特長】・T/C...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6774 T/Cストレッチカーゴパンツの詳細例

6774 T/Cストレッチカーゴパンツ 商品イメージ(1)

6774 T/Cストレッチカーゴパンツ 商品イメージ(1)

6774 T/Cストレッチカーゴパンツ 商品イメージ(2)

6774 T/Cストレッチカーゴパンツ 商品イメージ(2)

6774 T/Cストレッチカーゴパンツ 商品イメージ(3)

6774 T/Cストレッチカーゴパンツ 商品イメージ(3)

6774 T/Cストレッチカーゴパンツの詳細例

6774-20-M

  • 色:キャメル
  • サイズ:M
  • ウエスト:74cm~80cm
  • 股下:78cm
  • 質量:460.0g
  • 材質/仕上げ:綿70%、ポリエステル28%、ポリウレタン2%

6774-20-L

  • 色:キャメル
  • サイズ:L
  • ウエスト:80cm~86cm
  • 股下:78cm
  • 質量:480.0g
  • 材質/仕上げ:綿70%、ポリエステル28%、ポリウレタン2%

6774-20-LL

  • 色:キャメル
  • サイズ:LL
  • ウエスト:86cm~92cm
  • 股下:80cm
  • 質量:500.0g
  • 材質/仕上げ:綿70%、ポリエステル28%、ポリウレタン2%

6774-20-3L

  • 色:キャメル
  • サイズ:3L
  • ウエスト:92cm~98cm
  • 股下:80cm
  • 質量:520.0g
  • 材質/仕上げ:綿70%、ポリエステル28%、ポリウレタン2%

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • 詳細色

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

詳細色

サイズ

JANコード

トラスココード

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

内容量

最小発注数量
キャメル
3L
4963527921202
824-7699
92~98
80
1本
2個
キャメル
L
4963527921226
824-7700
80~86
78
1本
4個
キャメル
LL
4963527921219
824-7701
86~92
80
1本
4個
キャメル
M
4963527921233
824-7702
84~80
78
1本
4個
ネイビー
3L
4963527955504
824-7703
92~98
80
1本
2個
ネイビー
L
4963527955528
824-7704
80~86
78
1本
4個
ネイビー
LL
4963527955511
824-7705
86~92
80
1本
4個
ネイビー
M
4963527955535
824-7706
84~80
78
1本
4個
ダークオリーブ
3L
4963527958505
824-7707
92~98
80
1本
2個
ダークオリーブ
L
4963527958529
824-7708
80~86
78
1本
4個
ダークオリーブ
LL
4963527958512
824-7709
86~92
80
1本
4個
ダークオリーブ
M
4963527958536
824-7710
84~80
78
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,242
( 3,566 )
5日目
3,209
( 3,530 )
5日目
3,209
( 3,530 )
5日目
3,242
( 3,566 )
5日目
3,209
( 3,530 )
5日目
3,242
( 3,566 )
5日目
3,242
( 3,566 )
5日目
3,209
( 3,530 )
5日目
3,242
( 3,566 )
5日目
3,242
( 3,566 )
5日目
3,209
( 3,530 )
5日目
3,209
( 3,530 )
7日目

詳細情報

基本情報

動きやすい伸縮性のある素材を使用しスッキリとした6774 T/Cストレッチカーゴパンツ
【特長】
・T/Cストレッチ素材で、動きやすさバツグン
・股下裏には消臭テープも搭載し快適性もUPしたカーゴパンツ
・良く伸びるストレッチ素材を使用、ほどよいサイズ感で高い満足度を実現。
・消臭効果で快適な着心地
・T/C素材でお手入れが簡単
・小物収納に便利なカーゴポケットが右に。左脇ポケットには便利なファスナー付きポケット
・右脇ポケットにはコインポケットを装備
・ループにはキーホルダーなど留められるDカン付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6774 T/Cストレッチカーゴパンツのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
現場作業
4
満足度:4.0
現場作業着として使用しています。できれrば夏用に薄い生地の商品も出してほしいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6774 T/Cストレッチカーゴパンツ
6770 T/Cストレッチブルゾン
6775 T/Cストレッチスラックス
6609 T/C長袖股ハギツナギ服
長袖つなぎ服 6609
2218 迷彩パンツ
メーカーカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクカジメイク
通常価格3,209-3,856 -3,100 -4,4844,256 -866
通常出荷日5日目〜5日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜6日目
商品分類ズボンジャケットズボンツナギツナギズボン
季節通年通年通年通年通年通年
仕様男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男性用男女兼用
帯電防止素材なしなしなしなしなしなし
素材綿70% ポリエステル28% ポリウレタン2%綿70% ポリエステル28% ポリウレタン2%綿70% ポリエステル28% ポリウレタン2%ポリエステル65% 綿35%●ポリエステル65%、綿35%ナイロン 100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング