17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2272 Air-one快適パンツ
  • 2272 ダークグレー 前
  • 2272 ダークグレー 後

2272 Air-one快適パンツ

通常単価(税別)
1,115
税込単価
1,227
通常出荷日:6日目

腰部のベンチレーションからムレを逃がす2272 Air-one快適パンツ。【特長】・引き裂きに強いリッ...

詳細を確認

ご注意

  • 水しぶきや泥汚れをはじく撥水効果はありますが、防水ではないのでご注意ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2272 Air-one快適パンツの詳細例

2272 Air-one快適パンツ 商品イメージ

2272 Air-one快適パンツ 商品イメージ

2272 Air-one快適パンツ パッケージ

2272 Air-one快適パンツ パッケージ

裾絞り付

裾絞り付

2272 Air-one快適パンツの仕様

品番サイズ身長
(cm)
ウエスト
(cm)
股下
(cm)
質量
(g)
2272-75-MダークグレーM160~17072~8070110
2272-75-LダークグレーL170~18078~8873120
2272-75-LLダークグレーLL175~18586~9676130
2272-75-3Lダークグレー3L175~18594~10479140

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

内容量

最小発注数量
3L
4963527272700
96~104
79
1本
2個
4L
4963527272779
102~126
80
1本
2個
L
4963527272724
78~88
73
1本
4個
LL
4963527272717
86~96
76
1本
5個
M
4963527272731
72~80
70
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
6日目
1,115
( 1,227 )
6日目
1,115
( 1,227 )
6日目
1,115
( 1,227 )
6日目
1,115
( 1,227 )
6日目

詳細情報

基本情報

腰部のベンチレーションからムレを逃がす2272 Air-one快適パンツ。
【特長】
・引き裂きに強いリップストップ生地を採用。
・ムレに対して通気機能をプラスしたワンランク上の快適アイテム。
・裾ゴムにより裾を絞ることが可能。
・材質:ポリエステル100%。
・生産国:中国。
【用途】
・軽作業、農作業、一般作業に使用。

ご注意

  • 水しぶきや泥汚れをはじく撥水効果はありますが、防水ではないのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2272 Air-one快適パンツのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事
5
満足度:5.0
ベンチレーションがついているものはあまり 売っていないのですごく助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2272 Air-one快適パンツ
AZ-9020 ワークパンツ(1タック)
男性用ポリエステルパンツ ネイビー
Z-DRAGON ロングパンツ 78101(ブラックカモフラ)
2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付)
つなぎ服 グレー
メーカーカジメイクアイトストラスコ中山自重堂カジメイクAUTO-BI(山田辰)
通常価格1,1154,634 -686 -1,094 -666 -9,952 -
通常出荷日6日目4日目〜1日目5日目2日目〜1日目〜
商品分類ズボンズボンズボンズボンズボンツナギ
色(系統)
季節通年通年通年通年通年通年
仕様男女兼用男性用男性用男女兼用男女兼用男性用
帯電防止素材なしなしなしなしなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング