17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500【4個入り】

通常単価(税別)
132,865円
税込単価
146,152円
通常出荷日:6日目

打ち抜き・曲げのどちらの加工にもすぐれた機能を発揮する金属板用表面保護材。【特長】・特殊フィルムをベー...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    50
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    100
  • 色
    クリア
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 粘着力
    1.50N/20mm
  • 色詳細
    透明色
  • 基材詳細
    特殊フィルム
  • 引張強度
    150N/20mm
  • 破断伸度
    170%
  • 耐候性 (S-W-M(h))
    100

型番:

SPV-AM-500-500-100-0.05-PACK
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

この商品の特長

打ち抜き・曲げのどちらの加工にもすぐれた機能を発揮する金属板用表面保護材。
SPV-AM-500は、特殊フィルムをベースとした金属板加工用の表面保護材。パンチプレス(NCT)加工やレーザ加工などの用途に使用可能。

厚さは0.050mm*1
粘着力は1.50N / 20mm*2
*1 : 公称厚さ
*2 : はく離角度180° はく離速度 300mm / 分

打ち抜き加工

金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500:関連画像

AM-500

  • ※ “カス上がり”現象はほとんど発生しません。
金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500:関連画像

従来品

曲げ加工

金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500:関連画像

AM-500

  • ※ 基材破れ、SUS傷などはほとんど発生しません。
金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500:関連画像

従来品

SPV-AM-500-500-100-0.05-PACKの仕様・寸法情報

厚み(μm)
50
幅(mm)
500
長さ(m)
100
色
クリア
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.50N/20mm
色詳細
透明色
基材詳細
特殊フィルム
引張強度
150N/20mm
破断伸度
170%
耐候性(S-W-M(h))
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SPV-AM-500-500-100-0.05-PACK
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,865円
( 146,152円 )
6日目

詳細情報

基本情報

打ち抜き・曲げのどちらの加工にもすぐれた機能を発揮する金属板用表面保護材。
【特長】
・特殊フィルムをベースとした金属板加工用の表面保護材
・パンチプレス(NCT)加工やレーザ加工などの用途に使用できる
・従来より厚手タイプの保護フィルムで問題となっていたパンチプレス時のカス上がり現像は、ほとんどありません
・焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスはほとんど発生しない
・フィルム強度や曲げ加工性にすぐれている
【用途】
・ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500の型番SPV-AM-500-500-100-0.05-PACKのページです。 型番SPV-AM-500-500-100-0.05-PACKに関する仕様情報を記載しております。
金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属板用表面保護フィルム SPV-AM-500
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格132,865円28,099円41,713円90,724円50,402円139,373円
通常出荷日6日目1日目6日目5日目1日目11日目
厚み(μm)5012060807045
幅(mm)50010205005001020500
長さ(m)10050200100100500
色クリアホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルーブルー・ライトブルーブルー・ライトブルー
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト